Monitoramento em tempo real da fermentação

Uso de medição contínua de densidade para monitoramento da fermentação

Beer bottles on the conveyor belt

Usar medidores de densidade por diapasão para monitoramento contínuo da fermentação

O processo manual de amostragem para monitorar a fermentação da cerveja é demorado (entre 10 e 15 minutos por amostra) e pode ser impreciso. Além disso, a amostragem não é um processo contínuo, pode não alcançar a finalização ideal do processo de fermentação e representa um risco de contaminação para o lote. Não ter visibilidade do processo de fermentação pode levar a problemas imprevistos: uma cerveja que fermenta de forma muito rápida ou muito lenta pode apresentar sabores ruins e inconsistentes, fazendo com que materiais, tempo e receita potencial sejam desperdiçados. Além disso, o ponto de acesso para coletar uma amostra manual pode estar a uma altura elevada do solo e representar um possível problema de segurança. O Medidor de densidade por diapasão (FDM) da Micro Motion oferece medição contínua e monitoramento em tempo real do processo de fermentação com precisão de ±1 kg/m3 ou precisão da concentração de platô de ±0,2°. Com isso, a amostragem manual deixa de ser necessária, além de economizar tempo e aumentar a visibilidade do monitoramento de cada fermentação.