Monitoramento avançado de temperatura em biorreatores
O controle de temperatura é fundamental para o desempenho do biorreator porque mesmo pequenos desvios podem afetar o crescimento celular, a atividade enzimática e a qualidade do produto. Transmissores de temperatura avançados fornecem precisão e estabilidade excepcionais, garantindo um controle rígido em toda a batelada. Recursos como entradas duplas de sensor permitem redundância e detecção antecipada de desvios, reduzindo o risco de interrupções no processo. Com protocolos de comunicação digital como HART® e FOUNDATION™ Fieldbus, esses transmissores se integram perfeitamente a sistemas de controle automatizados para monitoramento e ajustes em tempo real.