Monitoramento higiênico, preciso e não intrusivo de água para injeção
Água para injeção (WFI) e água pura (PW) são componentes essenciais na indústria de ciências biológicas, principalmente nas indústrias farmacêutica e de biotecnologia. É a água altamente purificada que deve atender a rigorosas normas de qualidade. A WFI é usada na formulação de Ingrediente farmacêutico ativo (API), limpeza de equipamentos e recipientes e como solvente para a preparação de soluções injetáveis.
Monitorar a WFI com medições de vazão é essencial para garantir a qualidade e a conformidade. A medição precisa da vazão ajuda a manter a integridade do processo de purificação da água, garantindo a produção consistente de WFI de alta qualidade. Ela permite um controle preciso sobre as taxas de vazão, que é crucial para processos como osmose reversa, destilação e ultrafiltragem, além de ajudar a detectar anomalias no sistema.
A WFI também é um recurso caro e que demanda muita energia, por isso, o monitoramento do consumo é essencial.