Confiabilidade após vapor no local (SIP) e limpeza no local (CIP)
PH e oxigênio dissolvido são parâmetros cruciais do processo na fabricação farmacêutica que devem ser monitorados e controlados com precisão para produzir medicamentos biológicos de alta qualidade. A maioria dos biorreatores utiliza dois sensores para cada medição para redundância e precisão. Em biorreatores de aço inoxidável, os ciclos SIP e CIP podem degradar os sensores ao longo do tempo. O Rosemount™ Hx338+ Sensor de pH autoclavável e esterilizável a vapor é construído para suportar as altas temperaturas de SIP e produtos químicos severos de CIP. Além disso, fornece um eletrodo de referência pressurizado que funciona para manter um sinal de pH sem desvio e combate íons tóxicos. Da mesma forma, o Rosemount Hx438 Sensor de oxigênio dissolvido esterilizável a vapor é um sensor amperométrico projetado para suportar ciclos repetidos de esterilização a vapor.