Medição de pressão de precisão em bioprocessamento a montante

Melhore a qualidade e a consistência com transmissores de pressão.

Precision Pressure Measurement in Upstream Bioprocessing

Otimize o bioprocessamento a montante com instrumentação de pressão

Os transmissores de pressão são essenciais para manter o controle preciso de vários parâmetros críticos do processo, como pressões do tanque e taxas de vazão de gás. A instrumentação de pressão ajuda a manter as condições estéreis e estáveis, que são cruciais para prevenir riscos de contaminação e garantir a integridade dos medicamentos finais. Além disso, um controle de pressão preciso ajuda a garantir a consistência em cada batelada, levando a uma maior qualidade e melhor eficiência operacional.