Soluções para resolver os desafios de clientes com a medição de nível marítima
Atualmente, a indústria marítima está passando por uma transformação importante que tem aumentado a busca por combustíveis alternativos. A indústria naval exerce um impacto significativo sobre as emissões de gases do efeito estufa, o que representa aproximadamente 2-3% da pegada de carbono global.
Como resultado, tornou-se imperativo para a indústria enfrentar seu impacto ambiental e buscar soluções sustentáveis. Com a adoção dos novos combustíveis, espera-se reduzir significativamente as emissões de carbono, bem como a pegada ambiental, e tornar as operações mais sustentáveis.
Biocombustíveis, como éster metílico de ácido graxo (FAME), biomassa para combustíveis líquidos (BTL) e óleo vegetal hidrotratado (HVO), são alguns dos tipos que podem ser usados a bordo de navios. Para uso individual ou integrado.
A medição dos biocombustíveis é um pouco mais desafiadora se comparada à dos combustíveis convencionais, e o radar é uma excelente tecnologia nesse sentido.