Gerenciamento de energia com uma solução clamp-on
O ar comprimido desempenha uma função crucial no aumento da eficiência e no suporte de vários processos nas operações metalúrgicas. Ele é usado para injetar oxigênio em altos-fornos para a combustão de coque e energizar ferramentas pneumáticas e atuadores em sistemas automatizados. O ar comprimido também é essencial para o resfriamento do maquinário e para garantir a ventilação adequada em áreas de alto calor, ao mesmo tempo em que auxilia na embalagem e manuseio de produtos metálicos acabados.
Equilibrar e gerenciar vazamentos em sistemas de ar comprimido são desafios significativos. Mesmo pequenos vazamentos em tubos, conexões ou válvulas podem levar a uma perda substancial de energia, aumentando os custos operacionais. O equilíbrio inadequado da pressão pode causar ineficiências, afetando o desempenho de ferramentas pneumáticas, atuadores e processos automatizados. Sistemas com mau funcionamento requerem reparo, aumento da manutenção e tempo de inatividade. Portanto, o equilíbrio regular e a detecção de vazamentos são essenciais para melhorar a eficiência energética, reduzir custos e garantir operações de produção sem problemas.