Monitoramento de ar comprimido

Monitoramento e balanceamento de vazão de ar comprimido na mineração

Image product application page on website

Monitoramento e balanceamento de ar comprimido

Muitas operações de mineração dependem de ar comprimido para equipamentos de energia, o que requer uma extensa rede de linhas de ar comprimido. À medida que a mina se expande, essa rede muda e cresce constantemente. Um sistema em constante evolução consome uma quantidade significativa de energia, apresentando oportunidades substanciais para economizar energia. Muitas vezes, minas têm grandes redes subterrâneas com ramificações fechadas ou inativas que não são monitoradas regularmente. Um medidor de vazão ultrassônico clamp-on permite realizar verificações rápidas e seguras de possíveis vazões, bem como controlar a direção da vazão, e garante um equilíbrio preciso mesmo em condições complexas.