Aumente a confiabilidade e reduza o tempo de inatividade
Falhas mecânicas em elementos da esteira transportadora ocorrem com muita frequência, o que pode provocar um incêndio devido à alta fricção entre a esteira e os rolos. O sistema de monitoração de temperatura wireless da Emerson oferece visibilidade em tempo real dos pontos quentes em elementos críticos da esteira.
Quando a temperatura aumenta, um alerta é exibido na sala de controle para que sejam tomadas medidas para evitar incêndios e danos.