Monitoramento de corrosão em digestores de refino de alumina

Proteja seu digestor com monitoramento contínuo de corrosão.

aerial view of alumina factory

Monitoramento em tempo real para refino de alumina mais seguro e inteligente

O digestor é vital no processo da Bayer para refino de alumina, em que a alumina é dissolvida da bauxita usando uma combinação de soda cáustica e altas temperaturas. Essas condições são ideais para que a corrosão ocorra. Se não for monitorado, isso pode levar à perda de contenção, representando riscos significativos de segurança e operacionais. O monitoramento da corrosão não intrusivo permite o rastreamento em tempo real da condição do digestor medindo a espessura direta da parede em seus pontos mais finos. Isso garante a segurança e a confiabilidade da planta, capacitando os operadores a tomar decisões baseadas em dados. Além disso, o monitoramento contínuo suporta um melhor planejamento de manutenção, maximizando as operações e permitindo o processamento de bauxita de qualidade mais baixa com eficiência devido às maiores concentrações de soda cáustica e temperaturas mais altas que são necessárias.