Medição da vazão de alta temperatura em plantas metalúrgicas
Trocadores de calor e geradores de vapor são componentes vitais que melhoram significativamente a eficiência energética e o controle do processo da produção de metal.
Trocadores de calor são usados para recuperar calor residual de processos de alta temperatura, como alto-fornos e fornos elétricos a arco, transferindo esse calor para o ar ou a água recebida para reduzir o consumo energético. Eles também ajudam a resfriar metais derretidos, gases ou equipamentos, garantindo temperaturas ideais para processos como fundição e laminação.
Os geradores de vapor produzem vapor a partir da água, que é usada para gerar eletricidade, alimentar equipamentos mecânicos e fornecer aquecimento do processo em fornos, fornalhas ou laminadores. Além disso, eles são usados em operações de secagem e ajudam a manter os níveis de calor necessários para fundição ou refino de metais. Juntos, esses sistemas não só melhoram a eficiência energética da produção de metal, mas também contribuem para a economia de custos e a sustentabilidade, reduzindo o consumo de combustível e a pegada de carbono global da indústria.