Medidores de vazão com clamp-on para vapor e água da caldeira
A geração de energia é um componente crítico das operações de mineração, especialmente em locais remotos, pois impulsiona processos essenciais como extração, processamento e operação de máquinas. Com o aumento das regulamentações ambientais e o aumento dos custos da energia, tornou-se ainda mais importante controlar e monitorar efetivamente o uso de energia. Isso não só ajuda a melhorar a eficiência energética, mas também reduz as emissões ambientais, garantindo a conformidade com as regulamentações. O monitoramento e os relatórios adequados são necessários para preparar relatórios precisos para agências governamentais, de modo a obter a conformidade e evitar penalidades. Além disso, a medição do vapor e da água da caldeira envolve altas temperaturas e a necessidade de evitar interrupções no fornecimento. Os medidores de vazão ultrassônicos com clamp-on, projetados para aplicações de alta temperatura, tornam isso possível.