Medição de nível para estoques de mineração

Meça com precisão os níveis de carvão e minério armazenados em pilhas externas em instalações de processamento de minério metálico

Level Measurement for Mining Stockpiles

Evite interrupções na produção com tecnologia de radar sem contato

Os materiais que entram, como carvão e minério bruto, são armazenados em grandes pilhas ao ar livre. É essencial ter grandes quantidades de material disponíveis para produção, podendo incluir reserva para várias semanas. A forma como o material é transportado na área varia de acordo com a mina e pode trazer diferentes problemas. O material costuma ser gerenciado por sistemas de correia transportadora que o transportam para uma grande área de retenção. Ele pode ser depositado diretamente sob um sistema empilhador estacionário em uma grande pilha, ou pode ser distribuído pela área com o uso de um sistema empilhador radial.