Evite danos na estrutura e interrupção do processo em passagens de minério
A passagem de minério de minas trata-se de um grande compartimento esculpido na rocha com uma estrutura de aço (peneira de coque) na parte inferior para controlar o abastecimento do minério em carrinhos que o transportam até o topo. As paredes são irregulares, e a distância geral da estrutura de abastecimento pode chegar a cerca de 225 pés (68 metros). Os desafios da aplicação incluem a importância de saber a medição de nível conforme ela decai para a área próxima à estrutura de abastecimento. O nível não deve ficar abaixo do nível mínimo acima da estrutura, para que sirva como um amortecedor contra a queda de rochas e evite danos à estrutura. Além disso, o minério pode ser de diferentes graus e tamanhos e ter bastante poeira, dificultando a medição de nível.