Medição de nível em recipientes plásticos do setor de mineração​

Controle preciso do inventário com sensores de nível por radar para garantir que as operações estão sendo executadas sem problemas

Level Measurement in Plastic Totes from the Mining Industry​

Garanta processos eficientes e elimine rodadas manuais​

Os recipientes plásticos são usados para conter uma variedade de materiais líquidos em espaços de área limitada em vários setores, como o setor de metais e mineração. Muitas vezes, há aberturas limitadas para instrumentação e exigem que os operadores da planta realizem rodadas manuais.

O transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 fornece controle preciso do inventário para garantir que os processos estejam funcionando sem problemas. Ele usa tecnologia de radar sem contato, para que não precise de nenhum contato com o meio e as ondas de radar penetram facilmente no teto de plástico do tanque. Além disso, sua tecnologia de radar sem contato não requer conexão do tanque (ou abertura do tanque) e sua forma compacta a torna adequada para instalação em aplicações com espaço limitado.​