Monitoramento de óleo de lubrificação nos trituradores

Redução do tempo de manutenção com controle eficaz de óleo de lubrificação

Lubrication Oil Monitoring at Crushers

Medição precisa de óleo de lubrificação em trituradores

Trituradores na indústria de mineração usam óleo de lubrificação para garantir a operação fluída de suas partes móveis. O óleo reduz a fricção entre componentes como rolamentos, engrenagens e eixos, evitando desgaste e estendendo a vida útil do triturador. É fundamental ter 100% de certeza de suas medições de vazão para manter um suprimento suficiente de óleo e evitar manutenção não programada.