Medição de nível de potassa de grau padrão em depósitos de coleta

Meça com precisão os níveis de potassa processada armazenada em armazéns em cúpula ou silos grandes para monitorar de forma confiável o estoque.

Level Measurement in Ore Warehouses for Talc Production

Monitoramento confiável de nível com a tecnologia de radar sem contato

O produto de potássio de grau padrão é transferido para depósitos no site/silos/cúpulas grandes. A potassa padrão é mais irregular em tamanho e forma e disponível em várias notas que são armazenadas separadamente. A potassa granular é armazenada em grandes cúpulas que podem atingir 50 m (165 pés) de diâmetro, tornando muito difícil a medição precisa do conteúdo da cúpula. Isso afeta o gerenciamento de inventário e as capacidades de controle do operador.