Monitore o óleo de lubrificação em trituradores de mineração para reduzir o tempo de inatividade

Aprimore a confiabilidade do triturador com a detecção de contaminação de óleo em tempo real usando a medição de densidade Coriolis

An industrial spreader in the process of work. The process of pouring rock piles.

Monitoramento econômico e em tempo real do óleo de lubrificação com a série G da Micro Motion™

A contaminação do óleo de lubrificação é uma das principais causas de desgaste do triturador, tempo de inatividade não planejado e altos custos de manutenção nas operações de mineração. O monitoramento contínuo é essencial para proteger o equipamento e manter a produção.

Os medidores série G Coriolis da Micro Motion™ fornecem medição de densidade em tempo real para detectar mudanças na condição do óleo e inferir a contaminação sem depender de testes laboratoriais periódicos caros. Isso permite que os operadores identifiquem problemas com antecedência e adotem medidas antes que as falhas ocorram.

Com o monitoramento de óleo on-line, os operadores podem reduzir o tempo de inatividade, ampliar a vida útil do triturador e otimizar os cronogramas de manutenção com base nas condições reais. A série G compacta e de fácil integração oferece desempenho confiável em ambientes exigentes, reduzindo os custos operacionais totais.