Monitoramento da altura dos estoques empilhados para evitar danos ao transportador.
Os estoques empilhados são parte integrante das operações de mineração, servindo como instalações vitais de armazenamento para trabalhos em andamento (WIP) ou produtos acabados. A gestão eficaz desses estoques requer monitoramento constante da altura. É neste ponto que a instrumentação de medição precisa entra em ação. Ao fornecer dados em tempo real sobre variáveis como a altura do estoque, a instrumentação de medição confiável permite que as empresas de mineração otimizem a utilização do estoque e evitem danos ao transportador e às máquinas transportadoras. Além disso, esses instrumentos melhoram a utilização da mão de obra na mina, liberando o funcionário da observação visual das alturas dos estoques. A instrumentação de medição da Emerson oferece uma solução abrangente para monitoramento da altura de estoques. Sua tecnologia de ponta oferece medições precisas e confiáveis, capacitando os operadores de mineração a tomar decisões bem informadas e maximizar a eficiência operacional, além de otimizar o tempo de atividade fixo da planta.