Controle de temperatura em fornos elétricos de arco (EAF)

Working electroarc furnace at the metallurgical plant workshop

Diminuir os custos de manutenção e melhorar o controle de temperatura

A temperatura da água dos painéis de resfriamento de forno deve ser controlada para evitar temperaturas excessivas e falhas no painel. Queimadores resfriados com água são monitorados para controlar a energia do queimador para ajudar a evitar falhas no queimador. Os alarmes são processados por meio de PLCs e controlados por meio da regulação do transformador SmartArc™ e do controle do queimador. Vibração, umidade e calor podem causar falhas na conexão com fio, o que leva a grandes erros de medição e resulta em riscos de segurança e desligamentos. Transmissores de temperatura wireless, como os transmissores de temperatura wireless Rosemount™ 648 e Rosemount 848T, eliminam 100% do cabo e conduíte, eliminando, assim, danos ao cabo e ao conduíte. Isso leva à redução dos custos de manutenção, melhor controle de temperatura e tempos de batelada mais curtos.