Medidor de alocação de óleo cru

Medidor de alocação na transferência de óleo cru do campo para uma estação de bombeamento

Crude oil allocation meter

Medição de transferência de óleo cru: campo de petróleo para estação de bombeamento

Depois que o petróleo é produzido e processado no campo de petróleo, o óleo cru é transferido para a estação de bombeamento.
Se houver a necessidade de medir o óleo cru no ponto de transferência, instalar um sistema de medição de vazão sem interferir no fornecimento é um desafio. A tecnologia do medidor de vazão teria de ser capaz de ter um desempenho confiável, mesmo em clima extremamente quente, ser fácil de usar e demonstrar excelente precisão. Também é essencial que não haja uma interrupção parcial sequer da operação do sistema, para permitir uma entrega contínua de óleo cru na linha.