Medição de vazão por pressão diferencial em aquecedores de coqueamento

Melhore a segurança e a confiabilidade na medição da vazão

Products from delayed coker unit in petrochemical refinery plant. Lifting the products using bucket power by overhead crane.

Obtenha medição de vazão precisa em aquecedores de coqueamento

É necessário que os aquecedores de coqueamento estejam vinculados a uma SIF (função instrumentada de segurança) para garantir que o aquecedor seja desligado se houver um indicador de baixa vazão. Um falso positivo comum nesta aplicação ocorre quando há acúmulo e entupimento nas linhas de impulso. Isso faria com que a indicação da vazão indicasse falsamente uma condição de baixa ou nenhuma vazão, desligando o aquecedor. O Rosemount 9195 Medidor de vazão em cunha eliminará viagens falsas, removerá linhas de impulso que têm risco de entupimento, minimizará falhas em escala e melhorará a segurança e a confiabilidade de bloqueio. O medidor de vazão tipo cunha Rosemount 9195 é uma solução econômica para linhas de tamanhos médio a grande e aplicações altamente viscosas.