Medição de vazão por pressão diferencial em aplicações de injeção de vapor

Obtenha uma medição de vazão precisa em condições de processo extremas

Natural gas wellheads in a plowed cornfield.

Soluções de medição avançadas projetadas para aplicações desafiadoras

A injeção de vapor no setor de óleo e gás upstream é um ambiente desafiador para se colocar produtos de medição da vazão devido a condições extremas de processo e falta de fonte de alimentação no campo. A solução totalmente integrada do Rosemount™ 3051SFC Medidor de vazão wireless pode medir com precisão em aplicações de alta temperatura e pressão. Esta solução completa apresenta uma fonte de alimentação wireless, eliminando a necessidade de cabeamento extenso e permitindo a implantação flexível em locais remotos. O transmissor Rosemount 3051SFC garante uma medição de vazão precisa e confiável, melhorando a eficiência geral do processo.