Confiabilidade em medição de vazão por pressão diferencial de gás úmido

Aplicação especial para medição de vazão

Aerial view of refinery plant,Industry Petrochemical at twilight

Meça com precisão a vazão em aplicações de gás úmido

A medição da vazão de gás úmido é importante devido ao aumento do uso de fraturamento hidráulico(fracking) para liberar depósitos de gás. Os muitos poços criados usando este método para produção de gás têm incentivado o desenvolvimento de metodologias para compensar a presença de fluido de fraturamento e outros líquidos que saem com o gás. Embora um separador possa ser usado para remover os líquidos do gás, o tamanho e o custo desses dispositivos impedem seu uso para fins de produção. As placas de orifício tradicionais têm a opção de um orifício de drenagem/ventilação que é perfurado na placa da parede do tubo para passar os líquidos. Se o acúmulo de líquido estiver coletando a uma taxa mais alta do que o orifício pode passar, a placa se tornará uma barragem e a coleta de líquido muda a área do tubo, o que pode afetar o desempenho. A placa de orifício de condicionamento Rosemount pode evitar esse problema se a placa estiver orientada com um orifício na parte inferior do tubo. Nessa orientação, a coleção de líquidos é muito reduzida.