Reduza custos de manutenção e melhore a eficiência operacional
O sistema de medição de nível ERS™ (sensor remoto eletrônico) Rosemount™ 3051S usa dois transmissores Rosemount 3051S conectados por um cabo eletrônico para cálculos de pressão diferencial (PD) sincronizada, eliminando capilares e tubulação de impulso. Isso reduz erros induzidos por temperatura, acelera o tempo de resposta e melhora o controle do processo. Simplifica a instalação, não exigindo rastreamento ou isolamento de calor, reduzindo custos e manutenção. O sistema fornece variáveis chave (Phigh, Plow e DP) para maior segurança e controle do processo. Utilizando um circuito HART® de 2 fios, 4–20 mA, ele se integra facilmente aos sistemas. A versão TREX do Rosemount 3051S usa dois fluidos de enchimento para temperaturas altas e ambientes, eliminando a necessidade de rastreamento de calor, reduzindo ainda mais os custos de instalação e manutenção.