Detecção de chamas rápida e confiável
Há muitas áreas classificadas dentro de uma refinaria, já que existem gases combustíveis e outros riscos de segurança. Concentrações explosivas de poeira catalisadora podem se acumular. O manuseio de catalisador coqueado pode resultar em incêndio se o sulfeto de ferro inflamar espontaneamente. Se muito oxigênio entrar no processo de adoçamento, pode ocorrer incêndio devido à geração de eletricidade estática no decantador. Além disso, qualquer vazamento de gás combustível pode iniciar incêndios se uma fonte de ignição for encontrada. A detecção de chamas é fundamental para ajudar a proteger o pessoal e evitar consequências catastróficas. Os detectores de chamas Rosemount™ 975 oferecem detecção rápida e confiável de chamas, mesmo em longas distâncias, e funcionam sob condições ambientais desafiadoras, como temperaturas extremas e ventos fortes.