Medição da vazão para produção de poços de petróleo e gás

Otimize a produção de petróleo e gás em ambientes corrosivos com um design tipo vortex confiável

Taken with sony a7 II

Melhore a elevação por gás reduzindo a necessidade de manutenção e os fechamentos de poços

Pode ser muito difícil obter uma medição precisa com o fim de otimizar a produção em poços através de uma grande faixa de medição de vazão, com altas pressões e em um ambiente offshore corrosivo. Esse foi o desafio para um grande produtor de petróleo e gás na Tailândia, que planejava maximizar a produção de um de seus campos maduros usando elevação por gás. O produtor de petróleo e gás começou usando medidores de vazão do tipo turbina. As peças móveis internas do medidor de vazão do tipo turbina foram afetadas devido a longas horas de operação contínua e a um ambiente offshore corrosivo. O cliente teve que realizar a manutenção de peças de reposição de rotores e lâminas de medidores do tipo turbina. O medidor de vazão do tipo vortex Rosemount 8800 acabou sendo uma solução que dispensa a necessidade de manutenção com vantagens significativas. Como resultado, o produtor de petróleo e gás padronizou os medidores de vazão do tipo vortex Rosemount 8800 em todas as suas operações de elevação por gás. A produção aumentou 2 barris por dia (bpd) no primeiro ano, resultando em uma economia de custos significativa.