Medição de vazão confiável para evitar falsos disparos do aquecedor
A medição de vazão precisa e confiável é importante em aquecedores acionados de passagem múltipla para proteger contra danos ao aquecedor e evitar falsos disparos do aquecedor. É importante saber que a medição da vazão de passagem do aquecedor é confiável. Essas medições normalmente fazem parte de um circuito do Sistema instrumentado de segurança (SIS) devido às implicações de erros de medição. Normalmente, os desafios associados ao rastreamento do vapor são linhas de impulso obstruídas e congeladas, causando problemas significativos de manutenção. Os medidores de vazão Rosemount™ 8800 Quad Vortex podem ser instalados em locais de difícil acesso com sistemas eletrônicos remotos, permitindo um controle de processo e acesso mais fácil. Com o corpo do medidor extremamente confiável, sem juntas e sem obstruções e sem linhas de impulso, a manutenção é muito reduzida. No caso raro de substituição do sensor, o medidor de vazão Rosemount™ 8800 Quad Vortex tem um design de sensor exclusivo que é isolado do processo e permite a substituição sem interromper as condições operacionais.