Fallback image
Rosemount™ 8800 Quad Vortex Flow Meter

Rosemount™ 8800 Medidor de vazão tipo vortex quádruplo

The Rosemount 8800 Quad Vortex offers a redundant flow solution with two-out-of-three voting and a fourth transmitter for control.

Rosemount™ 8800 Medidor de vazão tipo vortex quádruplo fornece a solução de medição de vazão redundante definitiva para proteção contra disparos falsos usando seletor de dois em três e inclui um quarto transmissor integrado para controle de processo. Rosemount™ 8800 Medidor de vazão tipo vortex quádruplo oferece confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor livre de juntas, sem entupimentos que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e no menor número de paradas não programadas.

Principais características

  • Barras de deslastre duplas, sensores quadrupolo e elementos de detecção, juntamente com a configuração do transmissor quadrupolo, fornecem a solução definitiva para medição de vazão redundante
  • Certificação IEC 61508 para uso em sistemas instrumentados de segurança até SIL 3 com seletor de 2 em 3
  • O sensor isolado permite a substituição on-line sem romper a vedação do processo
  • Aumente a disponibilidade da planta, diminua os custos de manutenção e elimine os potenciais pontos de vazamento com um projeto exclusivo do corpo do medidor livre de juntas
  • A válvula Critical Process (opção CPA) fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária
  • Obtenha proteção contra vibrações com um sensor de massa compensada e processamento de sinais digitais adaptativo com filtragem visual
  • Um gerador de sinal interno padrão incluído em todos os medidores simplifica a verificação dos componentes eletrônicos
  • Todos os pares de sensor/transmissor são calibrados de forma independente e recebem um número de calibração exclusivo chamado fator k de referência

Perguntas frequentes

R: É uma solução totalmente redundante em um design compacto que elimina a necessidade de medidores de vazão adicionais e instalações retas adicionais, o que reduz os custos de instalação. Sem linhas de impulso e com um projeto soldado, os pontos de vazamento são eliminados e as despesas operacionais diminuem significativamente. O custo de um falso deslocamento pode ser muito caro em termos de produção perdida e o custo de reiniciar o processo. O Vortex quádruplo da Rosemount fornece um esquema de votação 2oo3 confiável, que mantém o processo funcionando até que pelo menos dois dos três transmissores respondam a uma viagem simultaneamente.

R: O medidor de vazão Vortex quádruplo da Rosemount da Emerson possui certificações para funções instrumentadas de segurança (SIFs) com capacidade até SIL 3. Ele é comumente usado em aplicações de circuito de Sistema de instrumentos de segurança (SIS), em que o equipamento deve atender aos mais altos padrões de confiabilidade, minimizando e/ou eliminando paradas não programadas. Durante o processo de decisão da instrumentação, o documento de requisitos normalmente declara qual nível SIL o produto deve cumprir. O Vortex quádruplo da Rosemount foi projetado para atender às especificações de confiabilidade, ao mesmo tempo em que fornece uma solução totalmente redundante para atender aos níveis de certificação.

R: O Vortex quádruplo da Rosemount está instalado em vários setores diferentes, como química, refino e energia. Na medição de vapor em que a segurança é crítica e um equilíbrio confiável de massa e energia é necessário, o Vortex quádruplo da Rosemount é utilizado por sua precisão e confiabilidade. O Vortex quádruplo da Rosemount foi instalado em inúmeras aplicações: unidades de alquilação hidrofluorídrica, aquecedores de coque retardados, vazão de água de alimentação em usinas de energia, reformadores em plantas químicas e muito mais.

R: Para simplificar a solução de problemas, o diagnóstico do dispositivo permite a verificação no campo dos componentes eletrônicos e do sensor do medidor de vazão sem parada do processo. O gerador de sinal de vazão integrado diretamente nos componentes eletrônicos permite a verificação remota desses componentes. O valor de força do sensor é normalmente usado para ver o sinal de vazão e fornecer mais informações sobre as configurações do filtro e a integridade do sensor.

R: Com uma instalação tão simples que consiste em fixar com parafusos, conectar os fios e ligar, o tempo e os custos de instalação são muito reduzidos. Como não há peças móveis, não é necessária calibração no campo e não é necessária manutenção, tanto o tempo quanto o dinheiro são guardados com esta solução.