Melhore a confiabilidade do ponto de medição na produção de dados
Os poços produtores podem fluir para um separador de teste ou de produção para separar o gás dos líquidos. Em seguida, os líquidos fluirão para fora do separador, onde as vazões podem ser tradicionalmente medidas por medidores de turbina. Devido a detritos nas linhas de vazão, os medidores mecânicos requerem manutenção extensa para substituir ou limpar as lâminas rotativas. Quando os medidores falham, as taxas de vazão de produção de líquidos não são medidas e devem ser inferidas. Isso resulta em volumes diários desconhecidos até a próxima vez em que ele for colocado em um teste de poço programado e pode se tornar uma falha muito onerosa. Para aumentar a disponibilidade de produção e reduzir o tempo gasto pelo funcionários em linhas de produção, o Rosemount™ 8800 sem peças móveis, sem substituição de rotina e nenhuma limpeza necessária oferece uma substituição fácil para a maioria dos medidores de turbina. O tempo de manutenção de medidores mecânicos em operações de campo será reduzido e, portanto, poderão seu tempo poderá ser realocado para aumentar a produção.