Medição confiável para atender aos requisitos de segurança
Diesel renovável (diesel verde) é um biocombustível quimicamente equivalente ao diesel de petróleo, sendo produzido com uma fonte de biomassa. O Rosemount 8800 Medidor de vazão tipo vortex quádruplo pode ser usado em medição de óleo de reciclagem e gás de tratamento, que consiste em gás de reciclagem misturado com hidrogênio de composição fresca. Uma preocupação típica com a aplicação é não conseguir alcançar uma conversão total para diesel renovável; o processo de químico do diesel renovável pode levar a resultados variados. Isso exige que o equilíbrio do hidrogênio na refinaria seja verificado frequentemente, tornando-o uma medição extremamente importante.
Além disso, o acúmulo de contaminantes elimina a opção de linhas de impulso que podem entupir, resultando em manutenção frequente. As preocupações com a criticidade e segurança nesta aplicação requerem uma solução confiável. O medidor de vazão tipo vórtice quádruplo Rosemount 8800 atende aos requisitos de segurança, minimiza os pontos de vazamento com um design antiobstrução para maior confiabilidade e fornece uma medição de vazão redundante.