Medição e cálculo de vazão volumétrica padrão de gás na estação do compressor
O transporte de gás é o transporte dos locais de produção para a área de consumo para alimentar as redes de distribuição existentes nesse local. A rede de transporte de gás pode ser comparada a uma rodovia, pois é composta por grandes eixos, enquanto as redes de distribuição são formadas por eixos menores que direcionam o gás diretamente ao consumidor. Em nível nacional, as tubulações de longa distância da rede de transporte de gás conectam as cavernas de armazenamento ou aquíferos de forma eficiente com as redes de distribuição. Um requisito fundamental para o bom funcionamento da infraestrutura é a informação sobre os volumes de gás que fluem de uma região para outra ou de uma empresa para outra.
O sistema de medição ultrassônico não intrusivo mede com precisão a vazão volumétrica padrão incorporando a funcionalidade do Medidor Dinâmico de Gás (DGM) para fator de compressão direta, cálculo de densidade e peso molar, ignorando a necessidade de uma extensa instrumentação adicional.