Medição de gás em percursos curtos de tubulação

Precisão da medição em instalações menores com distúrbios graves da vazão sem condicionador de vazão

Gas Measurement in Short Pipe Runs

Ultrassônico de 8 vias projetado especificamente para aplicações de percurso curto

Capex reduzido muitas vezes significa que os skids de medição de tubulações devem ocupar uma pegada menor, diminuindo os custos de instalação desses sites. Essas instalações menores geralmente causam efeitos de instalação na medição ultrassônica, pois a maioria dos medidores ultrassônicos exigem longos comprimentos de tubulação para garantir uma medição precisa. O Rosemount 3418, no entanto, é um medidor de 8 vias projetado especificamente para aplicações de percurso curto com distúrbios severos da vazão que resultam desses efeitos de instalação. Ao aproveitar nosso transdutor T-200 em um projeto de 8 vias, o Rosemount 3418 pode ser instalado em tubulações tão curtas quanto 5D de upstream e 3D de downstream sem condicionador de vazão, reduzindo assim os custos e garantindo a maior precisão da medição.