Detecção de vazamentos: segurança da linha de hidrocarbonetos
O transporte seguro de hidrocarbonetos líquidos enfatiza as prioridades ambientais e de segurança. As tubulações e as instalações necessárias para sua operação (estações de bombeamento e parques de tanques) estão sujeitas a planos de manutenção e inspeção que garantem, por um lado, a confiabilidade e a segurança dos processos e, por outro lado, a integridade das instalações ao longo de sua vida útil. Entre outros, sistemas avançados de detecção de vazamentos são necessários para monitorar continuamente as tubulações. Uma medição precisa da vazão é fundamental, considerando a densidade e a temperatura para a compensação de massa. E a transferência confiável de dados é necessária para garantir a integridade do gasoduto e a proteção ambiental