Medição de nível de areia e sedimentos acumulados em tanques separadores

Soluções de medição de nível para a indústria de petróleo e gás

Level Measurement of Settled Sand and Sediment in a Separator Vessel

Medição de nível pontual confiável de sedimentos em tanques separadores

No processo de extração de gás de xisto, são usados separadores para a desarenação da mistura de óleo, gás e água. O nível de areia no separador precisa de um monitoramento cuidadoso para garantir que não ocorra abrasão na bomba devido à passagem de areia pelas tubulações para o interior das bombas.

 

O conteúdo do separador pode incluir substâncias sólidas e líquidas. À medida que a camada de areia e de sedimento acumulados aumenta na base do tanque, é necessário um alarme para alertar os operadores de que o nível crítico foi atingido. Isso permite que a limpeza seja programada proativamente antes que os sedimentos sejam retirados das linhas, causando danos potenciais às bombas, danos dispendiosos e parada de processo.

 

O Rosemount 2140 Detector de nível possui uma função de detecção de sedimentos e pode ser instalado para monitorar o acúmulo de meio sólido.