A medição direta de massa garante transferências de custódia altamente precisas
O gás natural liquefeito (GNL) é o gás natural que foi resfriado até o estado líquido para armazenamento ou transporte fáceis e seguros. Veículos e embarcações que usam o GNL como combustível precisam medir e informar quanto combustível é comprado. Embora outros métodos de medição utilizem medições estáticas para determinar a vazão, os medidores Coriolis fornecem uma medição de massa direta que garante um processo de transferência de custódia altamente preciso medindo a vazão dinamicamente. Um medidor Coriolis elimina os atrasos e custos associados às medições estáticas porque a vazão é medida continuamente durante a transferência. Além disso, ao usar medidores de vazão, é possível realizar várias entregas simultâneas dentro e fora do mesmo tanque de armazenamento. Os medidores de vazão e densidade ELITE™ Coriolis da Micro Motion têm sido usados com sucesso para líquidos criogênicos e GNL há mais de 20 anos e possuem certificações e aprovações oficiais para medição de transferência de custódia de líquidos criogênicos.