O monitoramento de metano ajuda a reduzir os gases de efeito estufa (GEEs) de modo geral
A redução dos gases de efeito estufa (GEEs) tornou-se mais importante do que nunca à medida que as mudanças climáticas se tornam mais predominantes. Refinarias em todo o mundo agora têm a tarefa de monitorar GEEs e, mais especificamente, metano. O medidor da série F da Micro MotionTM combinado com um transmissor 5700 fornece a medição necessária para poder monitorar e relatar emissões de metano em refinarias. Esses dados de medição podem ser usados para apresentar relatórios a uma agência governamental e informar a quantidade de metano em massa que está sendo emitida na atmosfera. Os medidores Coriolis da Micro Motion têm sido usados com sucesso em uma variedade de aplicações de medição de gás, incluindo o monitoramento de emissões de metano.