Medição multifásica para xisto não convencional

Fornecer medição multifásica de alta qualidade em um projeto compacto e econômico

Multiphase Metering for Unconventional Shale

Otimizando a qualidade da medição nas operações do poço de xisto

Há sempre pressões constantes para se ter mais eficiência, ao passo em que se mantém e melhora a qualidade da medição. Pode ser desafiador saber em que tecnologia investir. O medidor de vazão multifásico Roxar 2600 é um instrumento de medição multifásico robusto, sensível e de alta qualidade, projetado para ser eficiente em condições de vazão desafiadoras e em rápida mudança. Com um instrumento de medição de alta qualidade, comprovado em campo em aplicações de xisto; produção de flowback, inicial, média e tardia. Você pode confiar que selecionou um instrumento adequado para suas necessidades.

Vídeos em destaque

video-media
Supporting Automation in Dynamic Multiphase Flow Metering with Roxar Rapid Adaptive Measurement™