Gestão de areia não intrusiva para máxima eficiência nas operações de xisto

Otimize a produção com soluções de monitoramento de areia contínuo e não intrusivo

Non-Intrusive Sand Management for Maximum Efficiency in Shale Operations

Aprimore o desempenho com a tecnologia avançada de gestão de areia

A produção de areia nas operações de xisto representa desafios significativos que levam à erosão dos ativos, bloqueios e redução da eficiência de produção. A ruptura hidráulica desestabiliza a formação, fazendo com que a areia entre no poço, que pode corroer bombas, válvulas e tubulações, aumentando os custos de manutenção e o tempo de inatividade. A areia também pode prejudicar os processos de separação e causar bloqueios no poço, tornando a gestão eficaz de areia crucial para manter a eficiência operacional e a segurança em projetos de xisto.

 

Monitores de partículas acústicas e monitores ultrassônicos não intrusivos (UT) oferecem dados precisos e em tempo real sem interromper a produção. O monitoramento acústico identifica a produção de areia e anomalias, enquanto a UT monitoriza a espessura da parede para detetar a corrosão mais cedo, evitando falhas no equipamento. Juntos, eles permitem manutenção proativa, reduzem o tempo de inatividade e prolongam a vida útil dos equipamentos, além de melhorar a segurança, otimizar a eficiência operacional e dar suporte à produção econômica e contínua em ambientes exigentes de xisto.