oil rig on the field in a sunset mood
ÓLEO E GÁS | ESTUDO DE CASO

Empresa de produção de petróleo aumenta a eficiência operacional ao reduzir o tempo gasto no local do poço

RESULTADOS

  • 5% menos tempo gasto no local do poço devido à redução drástica das taxas de avaria e de resolução de problemas
  • Aumento da produção de campo devido à economia de tempo
  • Riscos reduzidos para o pessoal, com menos tempo gasto no poço
Fallback image
PROBLEMAS RESOLVIDOS

O Rosemount 3051S Transmissor de pressão forneceu a mais alta precisão disponível para auxiliar seus grupos de engenharia de reservatórios na caracterização de campo e na determinação da localização ideal dos poços.

Cliente

Grande produtor de petróleo da América do Norte

Aplicação

Medições de pressão em todos os novos poços produtores de petróleo que são on-line.

Características da aplicação: os poços fazem parte de campos de injeção de água e vapor com menos de 100 psi de pressão de tubulação com uma produção média de 25 barris/dia.

Desafio

A crescente demanda por petróleo está impulsionando a necessidade de perfurar mais poços. O crescente número de poços e o uso de instrumentação de baixa qualidade estavam sobrecarregando as operações de campo. Mais manutenções e visitas programadas ao local do poço enfatizaram a manutenção da produção em vez de otimizar e aumentar a produção de campo. Os campos desta empresa têm mais de 3.000 poços produtores e mais 300 poços sendo perfurados a cada ano. O custo de manutenção de poços de alta produção foi quatro vezes o custo de poços de baixa produção.

O cliente usava instrumentação de pressão para as seguintes aplicações:

  • Tubulação e revestimento (espaço anular)
  • Medição de linha de vazão
  • Detecção de padrões de vazão
  • Monitoramento de bomba de cavidade progressiva
Fallback image
FOCO DA OTIMIZAÇÃO DE CAMPO

Embora seus poços tivessem uma média de apenas 25 barris/dia, eles conseguiram se concentrar na otimização de campo, justificando a necessidade de uma instrumentação de pressão da mais alta qualidade.

Solução

Para que as operações de campo voltassem a se concentrar no aumento da produção de campo, o produtor de petróleo recorreu à família Rosemount 3051S de transmissores de pressão  da Emerson para todos os seus novos poços e adaptações de alta produção. Utilizando o transmissor de pressão líder do setor, o produtor de petróleo experimentou o valor da garantia de estabilidade de 10 anos e da garantia de 12 anos, o que permitiu que as operações de campo se concentrassem em operações de valor agregado, como otimização de campo. Além disso, ao reduzir o tempo gasto na resolução de problemas no local do poço ou na substituição de instrumentação defeituosa, os riscos de segurança do pessoal foram reduzidos.

O Rosemount 3051S Transmissor de pressão forneceu a mais alta precisão disponível no mercado para auxiliar seus grupos de engenharia de reservatórios na caracterização do campo e na determinação das localizações ideais dos poços. O Rosemount 3051S Transmissor de pressão também forneceu uma plataforma escalável para que eles possam atualizar facilmente para wireless ou diagnóstico avançado, atendendo às suas crescentes necessidades de aplicação.

Apesar de seus poços terem uma média de apenas 25 barris/dia (equivalente a 230 mcf/dia a US$ 65/barril e US$ 7/mcf), este operador conseguiu se concentrar na otimização de campo, justificando a necessidade de uma instrumentação de pressão da mais alta qualidade.