Background
PETRÓLEO E GÁS | ESTUDO DE CASO

Empresa de dutos reduz e risco ambiental e economiza no custo do projeto com Wireless inteligente

RESULTADOS

  • Economize mão de obra e compre linhas de comunicação com fio para o transmissor, resultando em economia significativa de custos.
  • Detecte vazamentos precocemente para proteger o planeta de eventos catastróficos.
  • Integre e acesse facilmente leituras de pressão em ambientes desafiadores.
CONFIÁVEL E ECONÔMICO

Os Rosemount 3051S Transmissores de pressão wireless foram instalados para medir a pressão em ambos os lados do rio para cada duto. 

Economias reais

Estima-se que US$ 30.000 em custos de projeto foram economizados e, além disso, com dois gateways já instalados, a empresa está bem posicionada para adicionar dispositivos de medição wireless a um baixo custo incremental.

Cliente

Uma empresa de dutos nos Estados Unidos

Aplicação

Detecção de vazamentos em dutos, onde os dutos estão localizados sob o rio

Desafio

Esta empresa de dutos tem dois terminais, um de cada lado de um grande sistema fluvial. Esses terminais foram criados para receber líquidos de poços de gás natural e transferir líquidos por meio de dutos que se estendiam sob o rio. Manter a qualidade da água do rio é muito importante. A empresa de dutos precisava de uma solução econômica para eliminar o risco de vazamentos do gasoduto catastróficos não detectados.

Para detectar um vazamento catastrófico, a pressão da linha em ambos os lados do rio precisava ser medida e comparada. Se as pressões medidas desviarem de um valor esperado, há evidência de vazamento em dutos e os operadores podem desligar o duto imediatamente. O rio tem 1 ½ milhas de largura neste ponto, tornando as soluções com fio muito caras.

O sistema de detecção de vazamentos era vital para a operação do terminal devido ao risco de vazamento de líquidos no rio. Um vazamento pode levar a vários impactos negativos, como multas, custos de limpeza, perda de produto e outros. Além disso, a ligação dos fios das leituras de pressão aumentaria o custo do projeto e levaria a atrasos na implementação.

 

 

Solução

Um total de quatro Rosemount 3051S Transmissores de pressão wireless foram necessários para criar o sistema de detecção de vazamento para o usuário. A aplicação consistia em dois dutos, cada um com uma bomba localizada em ambos os lados do rio. Transmissores de pressão wireless foram instalados para medir a pressão em ambos os lados do rio para cada duto. A medição de pressão foi então transmitida sem fios para dois gateways wireless localizados em cada lado do rio. Isso tornou as leituras de pressão acessíveis a ambos os terminais. Os sistemas de desligamento foram configurados para parar as bombas se um desvio de pressão definido pelo usuário fosse detectado.

O sistema está online e operando conforme o esperado. A solução wireless da Emerson eliminou a necessidade de passar linhas de comunicação para o transmissor, resultando em uma economia de custos significativa em relação às práticas tradicionais de instalação. Finalmente, o sistema foi implementado várias semanas antes do previsto, trazendo proteção ambiental oportuna para um importante sistema fluvial.