Otimização da produção com medidores de vazão multifásica

Dados em tempo real que suportam recursos de otimização da produção dos medidores de vazão multifásica 2600 da Roxar

Production Optimization with Multiphase Flow Meters

A potência dos dados de alta resolução em tempo real ao seu alcance

Encontrar como maximizar a produção do poço pode ser complexo, com muitos fatores a considerar. Separadores criam um atraso de tempo em seus dados e suavizam a dinâmica da vazão. Os dados de alta resolução e em tempo real disponíveis para você do medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar permitem que você tenha as informações necessárias para tomar decisões baseadas em dados. Quando alterações são feitas em configurações de estrangulamento ou configurações de recuperação assistida, você pode imediatamente ver o impacto que isso tem na vazão, em tempo real, ajudando você a maximizar sua produção com confiança.

Vídeos em destaque

video-media
Supporting Automation in Dynamic Multiphase Flow Metering with Roxar Rapid Adaptive Measurement™