Valero Energy Corporation
ESTUDO DE CASO | PETRÓLEO & GÁS​

Valero Energy Corporation melhora controle de batelada e reduz custos de manutenção com o expansor de faixa térmica do Rosemount™ 3051S​

RESULTADOS

  • Redução de 53% na variação/ruído do nível do processo​
  • Realizado a –32 °C (–26 °F)​

A principal razão pela qual gostamos do expansor de faixa térmica é porque ele elimina a manutenção e é compatível com as temperaturas extremas do processo e a temperatura ambiente existentes em nossa aplicação."

Supervisor de Instrumentação - Técnica de Grupo
Valero Energy Corporation​

Fallback image
INSTALAÇÃO

(Da esquerda para a direita) Expansor de faixa térmica do Rosemount™ 3051S instalado no sistema de deslocador mecânico e na localização anterior do transmissor.​

Cliente

Valero Energy Corporation​

 

Aplicação

Medição de nível em uma coluna de removedor com uma injeção de vapor perto do fundo​

 

Aplicação 1: Sistema de deslocador mecânico

  • Coluna do removedor​
  • Gasóleo leve (LGO)​
  • >300 °C de temperatura do processo, –40 °C de temperatura ambiente​
  • Pressão do processo de 30 psi​
  • Saída do dispositivo usada para operar a bomba de alimentação para controlar o nível​
  • Agitação causada pela injeção de vapor no fundo do vaso​

Aplicação 2: Instalação prévia do transmissor

  • Coluna do removedor​
  • Gasóleo pesado​
  • >300 °C de temperatura do processo, –40 °C de temperatura ambiente​
  • Pressão do processo de 30 psi​
  • Agitação causada pela injeção de vapor​

 

Desafio

A Valero tinha duas aplicações exclusivas com falhas frequentes nos dispositivos e manutenção regular, o que a levou a buscar novas soluções. Os processos usavam aquecimento dos tubos e tubos de impulso para manter o óleo a uma temperatura alta o suficiente para impedir que os líquidos gelificassem. A instalação anterior também usava um transmissor de pressão conectado a tubos de impulso cheios de glicol, pois o transmissor não suportava o calor do processo.​

Não havia nenhuma solução comprovada disponível para atender à alta temperatura do processo e à baixa temperatura ambiente.​​

Aplicação 1: Sistema de deslocador mecânico

Com o sistema de deslocador mecânico originalmente instalado, havia grandes problemas de manutenção e variação nas medições. Os componentes mecânicos internos do sistema falhavam com frequência e um guindaste era necessário para remover o dispositivo para manutenção. Isso leva cerca de 28 horas-homem para ser concluído. O sistema de deslocamento mecânico original também tinha um alto desvio padrão causado pela agitação do processo da injeção de vapor na coluna do removedor. Isso resultou em um aumento desnecessário na atuação da válvula de controle de nível.​

Aplicação 2: Instalação prévia do transmissor

O projeto original da unidade concorrente não atendia aos requisitos da aplicação, o que resultava em deriva do dispositivo e manutenção programada e não programada frequente. Um sistema intermediário vertical de glicol foi instalado para eliminar a deriva do dispositivo, mas o fluido vaporizava e exigia manutenção a cada três meses. No entanto, ocorriam casos de emergência em que a manutenção era necessária e levava de duas a quatro horas de trabalho para ser executada durante a semana, além da papelada. Além disso, as teleconferências semanais eram necessárias para atualizações de estado e programação de manutenção.​

 

Solução

Aplicação 1: Solução

A  Expansor de faixa térmica do Rosemount™ 3051S foi instalado em janeiro de 2014 com uma conexão de instrumento de selo remoto roscado especificada pelo cliente. Os fluídos de enchimento primário e secundário foram silicone 705 (370 °C) e silicone 200 (–45 °C), respectivamente. A solução da Emerson proporcionou fácil instalação sem guindaste e operação confiável durante todo o ano sem manutenção. O  Expansor de faixa térmica do Rosemount™ 3051S também mostrou uma redução de 53% na variação/ruído do nível do processo, o que resultou em menor atuação da válvula de nível do processo. Além disso, a solução da Emerson teve um desempenho conforme projetado em uma temperatura ambiente quase recorde de –26 °F (–32 °C) em 22 de janeiro de 2014, o que proporcionou uma operação tranquila nas piores condições.​

Aplicação 2: Solução

O  Expansor de faixa térmica do Rosemount™ 3051S foi instalado ao lado da unidade da concorrência para comparação e a operação teve início em maio de 2014. A solução da Emerson não tinha coluna de glicol e era totalmente isolada com linhas molhadas com rastreamento térmico (não era necessário, o sistema poderia ter sido montado diretamente). Além disso, o expansor de faixa térmica atendeu aos requisitos de processo extremamente quente e temperatura ambiente extremamente fria. A partir de 2017, o sistema Expansor de Faixa Térmica não exigiu manutenção, não apresentou desvio a longo prazo e ofereceu tranquilidade para uma operação confiável durante o inverno.​

A refinaria de Valero estava tendo problemas com duas instalações com condições de processo quente e ambiente frio.​

  • Aplicação 1: O dispositivo antigo precisava ser substituído devido a falhas mecânicas e reparos frequentes.​
  • Aplicação 2: Manutenção frequente necessária; o dispositivo não atendeu às especificações do cliente​

O  Expansor de faixa térmica do Rosemount™ 3051S Os dispositivos foram instalados em ambas as aplicações, resultando em melhor desempenho, sem manutenção e menos atuações da válvula. A Valero ganhou tranquilidade sabendo que o dispositivo funcionará nas piores condições, mantendo o meio do processo quente.​