Atenda aos regulamentos com uma solução alternativa certificada para banho de água
Os produtores de aerossol tradicionalmente dependiam de testes de vazamento com banho de água para verificar a integridade da vedação dos produtos de aerossol. No entanto, esse método tem sido questionado pelo aumento das velocidades das linhas de produção. Estudos do setor comprovam que a inspeção manual é ineficaz na detecção de pequenos vazamentos em linhas operando a uma velocidade acima de 60 latas por minuto, levando a riscos de segurança e conformidade regulatória.
É necessário um método de teste confiável que forneça 100% de garantia na inspeção do produto. O Sistema de detecção de microvazamento de aerossol Rosemount CT2211 é um testador de vazamento em linha automatizado que usa a tecnologia de laser de cascata quântica de alta resolução para detectar uma ampla gama de propelentes e rejeitar latas de aerossol individuais com vazamento em tempo real sem interromper ou perturbar a linha de produção. Ao fornecer a mais alta velocidade operacional e precisão de detecção do mercado, o Rosemount CT2211 pode detectar até 600 latas por minuto e detectar gases vestigiais e vazamentos de até 2 x 10-3 mBar l/s a 20 °C.