Soluções avançadas de medição de vazão de óleo de turbina de alta viscosidade
O óleo de turbina em usinas hidroelétricas desempenha um papel vital na garantia de uma operação suave e na longevidade dessas maravilhas geradoras de energia. É crucial em uma usina de energia medir o óleo de turbina de alta viscosidade sem criar uma queda de pressão significativa. O Rosemount 9195 Medidor de vazão tipo cunha, equipado com conexões NPT, possui um carretel de tubo em cunha para instalação simples, exigindo apenas duas conexões flangeadas e vem com tubulação de impulso integral. O projeto em forma de cunha ajuda a lidar com viscosidades mais altas em comparação com os medidores de vazão tradicionais.