Melhore sua medição de tanques com a tecnologia Coriolis
O óleo de milho é retirado da coluna de destilação e bombeado para dentro de um tanque de retenção. O nível do tanque tem sido usado para monitorar a produção de petróleo, mas não é confiável ou preciso devido às mudanças de temperatura típicas para este processo. Os medidores de vazão Coriolis são uma ótima alternativa para medir o óleo de milho em usinas de etanol, uma vez que a medição da vazão de massa permite uma melhor medição do processo, independentemente das mudanças de temperaturas, garantindo um monitoramento consistente e preciso da produção. O medidor de vazão e densidade ultracompacto série G Coriolis da Micro Motion é uma solução econômica que fornece dados de densidade em tempo real, que podem ser usados para otimizar o processo de destilação e melhorar a qualidade do produto.