Detecção de chamas ágil e confiável
Há uma variedade de gases combustíveis e outros riscos de segurança dentro das usinas de energia. O gás hidrogênio é usado pelos geradores como um líquido de arrefecimento para ajudar a evitar que as turbinas superaqueçam. Se o hidrogênio vazar dos resfriadores, secadoras ou filtros, isso leva a um risco de incêndio ou explosão. Se o hidrogênio não for usado como meio de arrefecimento, as máquinas podem superaquecer e causar danos extensos. O hidrogênio também é usado como um meio de arrefecimento em salas de bateria com chumbo-ácido e pode criar um risco combustível caso se acumule. Em usinas a carvão, o monitoramento é necessário, pois o pó de carvão é altamente combustível e pode se acumular em transportadores de carvão. Além do monitoramento de vazamentos de gás combustível, é fundamental ter produtos precisos e confiáveis de detecção de chamas para manter os funcionários e as instalações seguros. Os detectores de chamas Rosemount™ 975 oferecem detecção rápida e confiável de chamas, mesmo em longas distâncias e sob condições desafiadoras.