A tecnologia ultrassônica clamp-on aumenta a eficiência
As usinas combinadas de calor e energia permitem o uso mais eficiente de combustível ou calor, o que é fundamental em tempos de transição energética. No processo de cogeração, o calor da geração de eletricidade é usado de forma produtiva, em vez de simplesmente ser desperdiçado. As usinas de cogeração (CHP) podem usar gás natural para geração diversificada de energia, com o benefício de baixas emissões de CO2. A turbina a gás da usina está no centro das operações e deve ser continuamente monitorada por medidores de vazão. Se forem aplicados dispositivos mecânicos, eles podem acarretar o desafio de manutenção frequente, que interrompe a produção. Era necessária uma solução de medição que fornecesse dados confiáveis sobre a vazão mássica do gás natural, permitisse o controle ideal da turbina e reduzisse as paradas de produção relacionadas à manutenção