Evite condições de nível inseguras com a compensação dinâmica de vapor
As condições dentro de uma caldeira ou tambor de vapor são extremas, com a presença de altas pressões e temperaturas. O controle impreciso do nível devido ao vapor saturado pode causar danos à caldeira, à turbina e a outras peças do processo. Em alguns casos, um nível de água da caldeira abaixo do ponto de ajuste pode fazer com que a caldeira fique seca e exploda. A instalação do Rosemount™ 5300 Transmissor de nível tipo radar de onda guiada com compensação dinâmica de vapor (DVC) nessas aplicações aumenta a segurança do processo. A compensação dinâmica de vapor funciona usando um alvo a uma distância fixa. Sabendo onde o pulso do refletor deve estar sem vapor, a distância entre o alvo e o ponto refletor aparente é calculada. Esse método compensa a atenuação no espaço de vapor durante as condições de vapor saturado, proporcionando medições precisas e confiáveis em condições extremas e maior segurança.