Uso de medidor de vazão, ferramenta de medição da pureza do hidrogênio e um analisador de pureza para medição fiscal do hidrogênio
A demanda global por energia sustentável e redução das emissões está acelerando a transição do fornecimento de energia de combustíveis fósseis para energia neutra em carbono. Como o hidrogênio queima limpo, as concessionárias de gás natural estão misturando hidrogênio em tubulações para reduzir as emissões de carbono. Em um skid de mistura de hidrogênio, o gás hidrogênio puro é misturado com gás natural por meio de um processo de injeção. O teor de energia do gás misturado pode mudar dependendo da quantidade e pureza do gás hidrogênio adicionado. A medição de hidrogênio misturado é um ponto de medição vital para manter um conteúdo energético consistente para usuários a jusante. Os medidores de vazão ELITE Coriolis da Micro Motion fornecem alta precisão mássica da quantidade de hidrogênio injetado na tubulação enquanto uma ferramenta de medição da pureza do hidrogênio e um analisador de pureza identificam o conteúdo energético do gás. Os medidores de vazão Coriolis ELITE da Micro Motion são usados com sucesso em medição fiscal de hidrogênio e encontrados em muitas aplicações de transferência de custódia de hidrogênio, como mistura de gás natural.